„Langer Magazine-Bit-Schraubendreher“ (Magnetisch)

„Langer Magazine-Bit-Schraubendreher“ (Magnetisch)
[Features]
· Supports 8 sizes with a single unit.
· The head of the main body is an open type magnetic cap specification and can be used to store 7 bits.
· The magnet prevents internal fluctuations, which allows for smooth work and mitigates discomfort.
· It has an ergonomic handle certified by GS that's gentle on hands and prevents fatigue.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMDL

Teilenummer
TMDL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.87 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination Tip size / Phillips (+) Nr. 0 / Nr. 1 / Nr. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 / 4.5 / 6.5
Shaft length L (mm) 128 Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Rund
Magnet Verfügbar Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Kautschuk Overall Length(mm) 235 Set Content Blade Tip: Flathead Bit: (-)4.5, (-)5.5, (-)6.5, Phillips Bit: (+)No.0, (+)No.1, (+)No.2, Hexalobular Set: T-20, T-25
Mass(g) 190 Trusco Code 300-6981 Features Supports 8 sizes. The head of the main body is of open type magnetic cap specification and can be used to store 7 bits. The magnet is balanced so doesn't make working uncomfortable. The gentle, fatigue-resistant design with ergonomic handles is GS certified.
Specifications Full body hardened

Sie befinden sich auf der Seite für „Langer Magazine-Bit-Schraubendreher“ (Magnetisch), die Teilenummer ist TMDL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMDL.

Technischer Support