Piercing-Schraubendreher (mit Magnet)

Piercing-Schraubendreher (mit Magnet)
[Features]
· Features a non-slip ergonomically designed grip.
· The hexagon nut attached to the base of the shaft can be used together with a wrench to enable strong turning.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKD-1-75
TKD-3-150
TKD-5.5-75
TKD-6.5-100
TKD-6.5-150
TKD-8-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

12.29 €

1 7 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 1-7517590.5416-2871

15.20 €

1 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 3-150272235416-2901

8.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Senkkopf (-)-5.57517590.5416-2838

9.94 €

1 6 Arbeitstage Senkkopf (-)-6.5100210136423-9393

13.88 €

1 6 Arbeitstage Senkkopf (-)-6.5150260150423-9407

14.85 €

1 6 Arbeitstage Senkkopf (-)-8150272235416-2862

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet Verfügbar
Shaft through Verfügbar Bolster im Lieferumfang enthalten Grip Type Kautschuk
Features Features a non-slip ergonomically designed grip. The hexagon nut attached to the base of the shaft can be used together with a wrench to enable strong turning. Specifications Full body hardened DIN compliant product

Technischer Support