Zündkerzen-Prüfschraubendreher (Stift-Ausführung mit LED)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2036-L

Teilenummer
2036-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.60 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Senkkopf (-) Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund
Magnet N/A Welle durch N/A Nackenrolle N/A
Ausführung mit Griff Kunststoff Wechselspannung(V) 100 to 240 Gleichspannung(V) -
Trusco-Code 309-7544 Eigenschaften It allows the presence of electric current to be checked in general households and factories. Equipped with a LED lamp that glows brightly. It also allows continuity test to be performed. Spezifikationen Conductivity check, HOT grounding determination and conductivity test
Specifications (tip) Flathead Type Masse(g) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Zündkerzen-Prüfschraubendreher (Stift-Ausführung mit LED) , die Teilenummer ist 2036-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2036-L.

Technischer Support