Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
67 |
79 |
80 |
86 |
800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spitzenstandards | Spitzengröße / Phillips (+) | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 | Wellenlänge L (mm) | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Gesamtlänge (mm) | Schneide Spitze | Setinhalt | Setinhalt (Artikel) | Trusco-Code | Spezifikationen (Gehäusegröße) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Sonstige | - | - | 24 | Einzelstück | 94 | Pin remover for watchband | - | - | 275-9225 | - | 12 | ||
5.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Nr. 00 | 1.8 | 10 | Einzelstück | 80 | (-) 1.8 (+) No. 00 Nut Screwdriver | - | - | 275-9314 | - | 10 | ||
7.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Nr. 00 | 1.8 | 10 | Einzelstück | 63 | (-) 1.8 (+) No. 00 Nut Screwdriver | - | - | 275-9322 | - | 12 | ||
15.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | Torx | - | - | 24 | Einzelstück | 96 | T-1 | - | - | 395-9520 | - | 19 | ||
14.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Nr. 00 / Nr. 0 | 0.9 ~ 2.1 | - | Produktsatz | - | - | (-)0.9・1.2・1.8・2.1、(+)No.00・0 | 6 | 275-9438 | 90X140X22mm | 141/set |
Loading...
Wellentyp | Rund | Magnet | N/A | Welle durch | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Nackenrolle | N/A | Ausführung mit Griff | Edelstahl | Eigenschaften | Convenient for dismantling clocks and spectacles, or rotating screws on precision devices, etc. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spitzenstandards
Spitzengröße / Phillips (+)
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1
Wellenlänge L (mm)
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets
Gesamtlänge(mm)
Schneide Spitze
Setinhalt
Setinhalt (Artikel)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften