Kraftvoller Schlitz-Schraubendreher (Ausführung für Elektro-Arbeiten / durchgehend / mit Magnet)

Kraftvoller Schlitz-Schraubendreher (Ausführung für Elektro-Arbeiten / durchgehend / mit Magnet)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Phillips Head Screwdriver
  • Slotted Screwdriver
  • Mengenrabatt
[Features]
· Non-slip, powerful slit shape and hexagon shape (grip end).
· Includes a washer that can be hit with a hammer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7750-1-75

Teilenummer
7750-1-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 1 Wellenlänge L (mm) 75
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet Verfügbar
Welle durch Verfügbar Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kautschuk
Gesamtlänge(mm) 158 Trusco-Code 395-9465 Eigenschaften Non-slip, powerful slit shape and hexagon shape (grip end). Features a metal washer that enables it to be tapped with hammers.
Spezifikationen High-Precision Black Point Finish Specifications, blade tip With Magnet Masse(g) 61

Sie befinden sich auf der Seite für Kraftvoller Schlitz-Schraubendreher (Ausführung für Elektro-Arbeiten / durchgehend / mit Magnet) , die Teilenummer ist 7750-1-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7750-1-75.

Technischer Support