Teilenummer
|
---|
THR-6H |
THR-10H |
THR-12S |
THR-20H |
THR-40H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | Set Content | Set Content (piece) | Neck dimension (mm) | Product tip standards | Trusco Code | Mass | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | Einzelstück | 75 | - | - | - | 16 | T6H | 389-6668 | 6.30g | - | ||
4.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Einzelstück | 86 | - | - | - | 17 | T10H | 389-6706 | 7.12g | - | ||
34.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Produktsatz | - | Set | T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H | 12 | - | - | 389-6803 | 366 g/set | Holder | |
4.92 € | 10 | 6 Arbeitstage | Einzelstück | 95 | - | - | - | 19 | T20H | 389-6722 | 12.30g | - | ||
4.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einzelstück | 124 | - | - | - | 26 | T40H | 389-6765 | 41.37g | - |
Loading...
Type (Shape) | L-förmiger Schlüssel | Tip shape / tamper-proof | T-förmige, manipulationssichere Ausführung | Features | Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of wrenches. Can be used with tamper proof hexalobular screws. |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | HRC55~60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
Set Content
Set Content(piece)
Neck dimension(mm)
Product tip standards
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften