Teilenummer
|
---|
TTDS-6SA |
TTDS-6SC |
TTDS-7S |
TTDS-1013 |
TTDS-1317 |
TTDS-1719 |
TTDS-1922 |
TTDS-3032 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (Point) | Set Content | Trusco Code | Mass | Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24 | Produktsatz | 6 | 5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24 | 301-4029 | 515 g/set | Iron Hook | ||
60.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5.5×7 / 8×9 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 | Produktsatz | 6 | 5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×17 | 301-4045 | 520 g/set | Resin storage case | ||
75.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5.5×7 / 8×9 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 | Produktsatz | 7 | 5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19 | 301-4053 | 710 g/set | Resin storage case | ||
11.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 172 | 10×13 | Einzelstück | - | - | 301-4665 | 63g | - | ||
13.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 188 | 13×17 | Einzelstück | - | - | 301-4690 | 96g | - | ||
14.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 220 | 17×19 | Einzelstück | - | - | 301-4711 | 171g | - | ||
11.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 234 | 19×22 | Einzelstück | - | - | 301-4738 | 198g | - | ||
38.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 302 | 30×32 | Einzelstück | - | - | 301-4801 | 460g | - |
Loading...
Type | Doppelschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Content(Point)
Set Content
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften