Teilenummer
|
---|
OF1012 |
OF1922 |
OF2123 |
OF2126 |
OF2427 |
OF3032 |
OF3235 |
OF3236 |
OF3641 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 10×12 | 376-6179 | 60 | ||
25.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 314 | 19×22 | 376-6268 | 310 | ||
29.83 € | 3 | 6 Arbeitstage | 333 | 21×23 | 376-6284 | 360 | ||
33.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 365 | 21×26 | 376-6292 | 450 | ||
39.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 366 | 24×27 | 376-6322 | 450 | ||
53.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 428 | 30×32 | 376-6357 | 870 | ||
59.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 428 | 32 x 35 | 376-6365 | 870 | ||
58.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 428 | 32×36 | 376-6373 | 870 | ||
77.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 455 | 36×41 | 376-6390 | 1120 |
Loading...
Type | Doppelringschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften