Teilenummer
|
---|
GS-5-HA |
GS-5-HI |
GS-5-K |
GS-5-M |
GS-5-S |
GS-5-SET |
GS-8-HA |
GS-8-HI |
GS-8-K |
GS-8-M |
GS-8-S |
GS-8-SET |
GS-10-HA |
GS-10-HI |
GS-10-K |
GS-10-M |
GS-10-S |
GS-10-SET |
GS-12-HA |
GS-12-HI |
GS-12-K |
GS-12-M |
GS-12-S |
GS-12-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Details Type | Blade Length (mm) | Type | Shape | Set Content | Trusco Code | Mass | Shape of handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | Einzelstück | - | 80 | 5 pcs./set | Half round (width) 7.5 × (thickness) 2.5 | - | 117-8733 | 17.8g | Round | |||
37.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Einzelstück | - | 80 | 5 pcs./set | Flat (width) 7.5 × (thickness) 1.7 | - | 117-8725 | 21.2g | Round | ||
24.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | Einzelstück | - | 80 | 5 pcs./set | Square (Width) 3.5 | - | 117-6285 | 18.7g | Round | |||
22.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | Einzelstück | - | 80 | 5 pcs./set | Round (Φ) 4.0 | - | 117-6277 | 18.7g | Round | |||
24.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | Einzelstück | - | 80 | 5 pcs./set | Triangle (width) 4.8 | - | 117-6293 | 18.3g | Round | |||
99.73 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 200 | Produktsatz | Set | - | Set | - | GS-5-HI、GS-5-HA、GS-5-M、GS-5-K、GS-5-S | 117-6307 | 94.7 g/set | - | ||
25.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | Einzelstück | - | 70 | 8 pcs./set | Half round (width) 7.0 × (thickness) 2.0 | - | 117-8750 | 13.7g | Round | |||
31.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | Einzelstück | - | 70 | 8 pcs./set | Flat (width) 7.0 × (thickness) 1.5 | - | 117-8741 | 16.0g | Round | |||
21.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 180 | Einzelstück | - | 70 | 8 pcs./set | Square (Width) 3.0 | - | 117-6340 | 13.6g | Round | ||
19.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | Einzelstück | - | 70 | 8 pcs./set | Round (Φ) 3.5 | - | 117-6331 | 12.9g | Round | |||
22.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | Einzelstück | - | 70 | 8 pcs./set | Triangle (width) 4.5 | - | 117-6358 | 13.7g | Round | |||
81.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | Produktsatz | Set | - | Set | - | GS-8-HI、GS-8-HA、GS-8-M、GS-8-K、GS-8-S | 117-6366 | 69.9 g/set | - | |||
18.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 140 | Einzelstück | - | 50 | 10 pcs./set | Half round (width) 5.5 × (thickness) 1.8 | - | 117-8776 | 8.0g | Round | ||
22.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Einzelstück | - | 50 | 10 pcs./set | Flat (width) 5.5 × (thickness) 1.5 | - | 117-8768 | 8.6g | Round | |||
18.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Einzelstück | - | 50 | 10 pcs./set | Square (Width) 2.5 | - | 117-6421 | 7.5g | Round | |||
16.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Einzelstück | - | 50 | 10 pcs./set | Round (Φ) 3.0 | - | 117-6412 | 7.2g | Round | |||
18.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Einzelstück | - | 50 | 10 pcs./set | Triangle (width) 3.7 | - | 117-6439 | 6.9g | Round | |||
81.22 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 140 | Produktsatz | Set | - | Set | - | GS-10-HI、GS-10-HA、GS-10-M、GS-10-K、GS-10-S | 117-6447 | 38.2 g/set | - | ||
17.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Einzelstück | - | 40 | 12 pcs./set | Half round (width) 5.0 × (thickness) 1.3 | - | 117-8806 | 5.1g | Round | |||
18.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Einzelstück | - | 40 | 12 pcs./set | Flat (width) 5.3 × (thickness) 0.8 | - | 117-8792 | 5.1g | Round | |||
15.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Einzelstück | - | 40 | 12 pcs./set | Square (Width) 2.5 | - | 117-6480 | 5.3g | Round | |||
13.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Einzelstück | - | 40 | 12 pcs./set | Round (Φ) 2.7 | - | 117-6471 | 5.6g | Square | |||
15.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | Einzelstück | - | 40 | 12 pcs./set | Triangle (width) 3.0 | - | 117-6498 | 5.2g | Square | |||
74.81 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 140 | Produktsatz | Set | - | Set | - | GS-12-HI、GS-12-HA、GS-12-M、GS-12-K、GS-12-S | 117-6501 | 26.3 g/set | - |
Loading...
Type | Diamant-Kataphoresefeile | Particle Size(#) | 170 | Features | Ideal for grinding of hard materials such as carbide alloys, forged steel, ceramics, glass, reinforced plastics and the like. The cutting quality of the diamond abrasive grains is sustained until the very end. The metal base has elasticity to fit the work material. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Optimal for uses such as the finishing grind for deburring/repairs/ground glass joints. | Specifications | For Precision Type (#170) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Details Type
Blade Length(mm)
Type
Shape
Set Content
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften