• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Nylon-Mini-Polierkörper“ (hart / Wellendurchmesser: 3 mm) 【10 Stk. pro Packung】

„Nylon-Mini-Polierkörper“ (hart / Wellendurchmesser: 3 mm)
[Features]
· Hard type for both stainless steel and general metals.
· Wears less and grinds well thanks to its nylon non-woven fabric which has been compressed and hardened appropriately.
· Works quietly, does not produce odor like rubber grindstones, generates less dust, and will not break.
[Applications]
· Finishing and polishing of stainless steel, aluminum and other nonferrous machining finishes.
· Hairline work.
· Finish polishing of molds.
· Tools used: micro grinder, electric drill.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SN10131000
SN10131500
SN1013240
SN1013320
SN1013600
SN1013800
SN13131000
SN13131500
SN1313240
SN1313320
SN1313600
SN1313800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Color Trusco Code Mass
(g)

64.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101000Orange143-340725/box

64.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101500Yellow143-341525/box

64.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10240Purple143-336925/box

64.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10320Brown143-337725/box

64.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10600Green143-338525/box

64.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10800Blue143-339325/box

64.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 131000Orange143-346640/box

64.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 131500Yellow143-347440/box

64.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 13240Purple143-342340/box

64.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 13320Brown143-343140/box

64.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 13600Green143-344040/box

64.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 13800Blue143-345840/box

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Width(mm) 13
Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 5000 Pcs./Box.(piece) 10
Shaft length(mm) 30 Features Hard type for both stainless steel and general metal. Wears less and grinds well thanks to its nylon non-woven fabric which has been compressed and hardened appropriately. Works quietly, does not produce odor like rubber grindstones, generates less dust, and will not break. Tool Used Micro grinder and electric drill.

Technischer Support