„Schleifwalze mit Nylon-Schaft“ (Wellendurchmesser: 6 mm) 【5 Stk. pro Packung】

„Schleifwalze mit Nylon-Schaft“ (Wellendurchmesser: 6 mm)
[Features]
· It can be used with both stainless steel and general metals.
· The nylon fiber acts as a cushion to avoid shaving too much off the polished material.
· Abrasive material is adhered to nylon fiber non-woven fabric using a special resin adhesive which provides excellent resistance to chemicals and water, and features superior elasticity.
· Autogenous action constantly generates a new surface so it is difficult to clog and delivers consistent surface roughness of the finished surface from initial grinding through to final.
· Maintains its shape for a long time. Edges also do not chip in a disorderly manner.
[Applications]
· Removing paint and polishing prior to plating. Ideal for polishing of stainless steel, iron, alloys, wood and plastics.
· Tool used: straight grinder. (air + electric)

(i)Hinweis

  • Be sure to use at the maximum operating rotation speed or below. When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UFN1025-120
UFN1025-240
UFN1025-320
UFN1025-600
UFN325-1000
UFN325-120
UFN325-180
UFN325-240
UFN325-320
UFN325-400
UFN325-600
UFN425-120
UFN425-240
UFN425-320
UFN425-600
UFN525-120
UFN525-240
UFN525-320
UFN525-600
UFN625-120
UFN625-240
UFN625-320
UFN625-600
UFN825-120
UFN825-240
UFN825-320
UFN825-600
UFN-1025-1000
UFN-1025-180
UFN-1025-400
UFN-425-1000
UFN-425-180
UFN-425-400
UFN-525-1000
UFN-525-180
UFN-525-400
UFN-625-1000
UFN-625-180
UFN-625-400
UFN-825-1000
UFN-825-180
UFN-825-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Number of non-woven fabric cloths
(sheet)
JAN code Trusco Code Mass
(g)

107.94 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 100120404​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​2​5114-8338565/box

106.72 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 100240464​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​3​2114-8346565/box

106.83 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 100320504​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​4​9114-8494565/box

106.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 100600554​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​5​6114-8508565/box

62.01 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 301000244989999393811768-3049135/box

48.94 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30120214989999393828768-3057145/box

62.12 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30180224989999393835768-3065152/box

62.04 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30240224989999393842768-3073137/box

62.04 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30320234989999393859768-3081137/box

62.04 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 30400234989999393866768-3090135/box

62.01 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30600244989999393873768-3103135/box

62.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40120214​9​8​9​9​9​9​1​6​5​0​0​5173-0347195/box

62.43 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40240224​9​8​9​9​9​9​1​6​5​0​1​2173-0355195/box

62.43 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40320234​9​8​9​9​9​9​1​6​5​0​2​9173-0363195/box

62.31 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40600244​9​8​9​9​9​9​1​6​5​0​4​3173-0371195/box

63.26 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50120274​9​8​9​9​9​9​1​6​5​1​7​3173-0398250/box

62.89 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50240314​9​8​9​9​9​9​1​6​5​1​8​0173-0401250/box

62.89 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50320334​9​8​9​9​9​9​1​6​5​1​9​7173-0410250/box

62.81 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50600404​9​8​9​9​9​9​1​6​5​2​1​0173-0428250/box

55.99 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 60120274​9​8​9​9​9​9​1​6​5​2​2​7173-0444285/box

70.11 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 60240314​9​8​9​9​9​9​1​6​5​2​3​4173-0452285/box

70.06 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 60320334​9​8​9​9​9​9​1​6​5​2​4​1173-0461285/box

69.98 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 60600404​9​8​9​9​9​9​1​6​5​2​6​5173-0479285/box

82.68 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80120404​9​8​9​9​9​9​1​5​9​2​8​8114-8290445/box

65.08 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 80240464​9​8​9​9​9​9​1​5​9​2​9​5114-8303445/box

82.07 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80320504​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​0​1114-8311445/box

81.81 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80600554​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​1​8114-8320445/box

106.30 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1001000554989999392975768-3014513/box

107.28 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 100180464989999392982768-3022630/box

106.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 100400504989999392999768-3031563/box

62.31 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40100244989999393880768-3111180/box

62.50 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40180224989999393897768-3120208/box

62.39 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40400234989999393903768-3138183/box

62.81 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50100404989999393910768-3146236/box

63.04 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50180304989999393927768-3154266/box

54.32 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

50400334989999393934768-3162256/box

69.98 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 601000404989999393941768-3171252/box

70.29 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 60180304989999393958768-3189300/box

69.98 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 60400334989999393965768-3197285/box

81.73 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 801000554989999393972768-3201426/box

82.45 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80180464989999393989768-3219503/box

81.76 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 80400504989999393996768-3227436/box

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 3000 Shaft length(mm) 40

Technischer Support