• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fächerschleifer / Klappenrad mit Spindelgewinde (austauschbare Welle) SS-6040/SS-6100

Fächerschleifer / Klappenrad mit Spindelgewinde (austauschbare Welle) SS-6040/SS-6100
[Features]
· Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch.
· Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed.
· 2 items: standard shaft length (SS-6040) (40 mm), for deep holes (SS-6100) (100 mm).
[Applications]
· Shaft for spin screw type flap wheels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS-6040
SS-6100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

2.72 €

1 6 Arbeitstage 40275-865211.2

5.49 €

1 7 Arbeitstage 100275-866128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Shaft Diameter(mm) 6
Features Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch. Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed. 2 items: standard shaft length (SS-6040) (40 mm), for deep holes (SS-6100) (100 mm). Mounting Tool (specification) Straight grinder (air, electric), flexible duct

Technischer Support