Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 30 | 40 | Approx. 40 | 20000 | 275-8253 | 104/box | ||
33.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 60 | Approximately 60 | 20000 | 275-8261 | 104/box | ||
33.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 80 | Approximately 80 | 20000 | 275-8270 | 104/box | ||
33.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 100 | Approximately 100 | 20000 | 275-8288 | 104/box | ||
33.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 120 | Approximately 120 | 20000 | 275-8296 | 104/box | ||
33.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 150 | Approximately 150 | 20000 | 275-8300 | 104/box | ||
33.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 30 | 180 | Approx. 180 | 20000 | 275-8318 | 104/box | ||
33.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 240 | Approximately 240 | 20000 | 275-8326 | 104/box | ||
33.64 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 320 | Approximately 320 | 20000 | 275-8334 | 104/box | ||
33.64 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 400 | Approximately 400 | 20000 | 275-8342 | 104/box | ||
34.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 40 | Approx. 40 | 18000 | 275-8351 | 204/box | ||
34.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 60 | Approximately 60 | 18000 | 275-8369 | 204/box | ||
34.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 80 | Approximately 80 | 18000 | 275-8377 | 204/box | ||
34.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 100 | Approximately 100 | 18000 | 275-8385 | 204/box | ||
34.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 120 | Approximately 120 | 18000 | 275-8393 | 204/box | ||
34.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 150 | Approximately 150 | 18000 | 275-8407 | 204/box | ||
34.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 180 | Approx. 180 | 18000 | 275-8415 | 204/box | ||
33.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 240 | Approximately 240 | 18000 | 275-8423 | 204/box | ||
33.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 320 | Approximately 320 | 18000 | 275-8431 | 204/box | ||
33.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 400 | Approximately 400 | 18000 | 275-8440 | 204/box | ||
37.50 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 40 | Approx. 40 | 18000 | 275-8458 | 300/box | ||
37.54 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 50 | 60 | Approximately 60 | 18000 | 275-8466 | 300/box | ||
37.46 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 80 | Approximately 80 | 18000 | 275-8474 | 300/box | ||
37.38 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 100 | Approximately 100 | 18000 | 275-8482 | 300/box | ||
37.61 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 120 | Approximately 120 | 18000 | 275-8491 | 300/box | ||
37.61 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 150 | Approximately 150 | 18000 | 275-8504 | 300/box | ||
37.50 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 180 | Approx. 180 | 18000 | 275-8512 | 300/box | ||
37.50 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 240 | Approximately 240 | 18000 | 275-8521 | 300/box | ||
37.46 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 320 | Approximately 320 | 18000 | 275-8539 | 300/box | ||
37.43 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 400 | Approximately 400 | 18000 | 275-8547 | 300/box | ||
46.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 40 | Approx. 40 | 18000 | 275-8555 | 405/box | ||
46.09 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 60 | Approximately 60 | 18000 | 275-8563 | 405/box | ||
46.09 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 80 | Approximately 80 | 18000 | 275-8571 | 405/box | ||
46.13 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 100 | Approximately 100 | 18000 | 275-8580 | 405/box | ||
46.17 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 120 | Approximately 120 | 18000 | 275-8598 | 405/box | ||
46.28 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 150 | Approximately 150 | 18000 | 275-8601 | 405/box | ||
46.20 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 180 | Approx. 180 | 18000 | 275-8610 | 405/box | ||
46.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 240 | Approximately 240 | 18000 | 275-8628 | 405/box | ||
45.97 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 320 | Approximately 320 | 18000 | 275-8636 | 405/box | ||
45.97 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 400 | Approximately 400 | 18000 | 275-8644 | 405/box |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box.(piece) | 5 | Features | Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch. Shaft can be replaced while chuck is mounted. By using a spin shaft (sold separately), shaft length can be changed for standard length (40 mm) and hole depth (100 mm). | Tool Used | Straight grinder (air, electric), electric drill, drilling machine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften