Teilenummer
|
---|
P-DF1010-3A-100 |
P-DF1010-3A-180 |
P-DF1010-3A-400 |
P-DF1510-3A-100 |
P-DF1510-3A-180 |
P-DF1510-3A-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 23 | 216-8049 | 4 | ||
21.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 180 | 26 | 216-8057 | 4 | ||
19.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 400 | 33 | 216-8065 | 4 | ||
29.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 100 | 40 | 216-2571 | 5 | ||
27.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 180 | 41 | 216-2580 | 5 | ||
25.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 400 | 45 | 216-2598 | 5 |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Max. Rotational Speed(rpm) | 10000 | Shaft length(mm) | 40 |
Features | For nonferrous metals such as glass and stone. Precision finishing can be done with high polishing power. Electrodeposited genuine whole diamond sheet is used. | Tool Used | Straight grinder. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften