• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Weicher laminierter Polierkörper“ (Wellendurchmesser 3 mm) 【5-10 Stk. pro Packung】

„Weicher laminierter Polierkörper“ (Wellendurchmesser 3 mm)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· A soft buff that can be fixed to various raw materials with a small diameter flange.
· Final finishing, polishing, dirt removal, etc. can all be done to a gentle finish with the use of a polishing agent.
[Applications]
· Various metals / non-ferrous metals / precious metals / ceramic / glass and other materials can be finished.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53717
53737
53741
53766
53771
53788
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft length
(mm)
The Number of each bag
(Piece)
Trusco Code Mass

80.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514Flat/soft/cotton yarn buff110003410297-500937.8 g/Bag

57.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3010Flat/soft/cloth buff150003510297-501740.2 g/bag

69.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2510Cup Type / Soft / Cloth Buff150004510297-502537.0 g/Bag

65.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 258Flat/soft/chamois leather200003710297-503339.6 g/Bag

69.22 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2510Cup Type / Soft / Chamois Leather150004510297-504139.8 g/Bag

57.08 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 306Flat/hard/cotton buff13000395297-505025.7 g/Bag

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Material Polieren
Shaft Diameter(mm) 3 Application Various metals / non-ferrous metals / precious metals / ceramic / glass and other materials can be finished. Features A soft buff that can be fixed to various materials with a small diameter flange. Final finishing, polishing, dirt removal, etc. can all be done to a gentle finish.

Technischer Support