„Filz-Fächerschleifer geschlitzt mit Welle“ (Wellendurchmesser: 6 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FSF2020
FSF2520
FSF3020
FSF4020
FSF5020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Number of blades
(Sheets)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)

21.68 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

20Approx. 1511000325-017215

13.82 €

5 6 Arbeitstage 25Approx. 1910000325-013017

16.04 €

5 6 Arbeitstage 30Approx. 2210000325-015620

17.88 €

5 6 Arbeitstage 40Approximately 319000325-016428

20.57 €

5 6 Arbeitstage 50Approximately 338000325-014835

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Material Filz
Width(mm) 20 Shaft Diameter(mm) 6 Type -
Shaft length(mm) 40 Application For finishing and dusting. Add polish for mirror metal Finish. Features The flap type wool felt makes oil-based polishes (green rough, etc.) easy to apply, which greatly improves work efficiency. It has excellent flexibility, and can be used to correspond with the shape of the workpiece, realizing an even polish and a beautiful shine. Can be used for any type of polishing, including inner surfaces, curved surfaces, and flat surfaces.

Technischer Support