Teilenummer
|
---|
GP5810-40 |
GP5810-60 |
GP5810-80 |
GP5810-100 |
GP5810-120 |
GP5810-150 |
GP5810-180 |
GP5810-240 |
GP5810-320 |
GP5810-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.77 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 118-1408 | 133 g/box | ||
37.68 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 118-1416 | 123 g/box | ||
37.64 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 118-1424 | 119 g/box | ||
31.78 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 100 | 118-1432 | 114 g/box | ||
31.71 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 118-1441 | 105 g/box | ||
37.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 118-1459 | 105 g/box | ||
37.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 118-1467 | 105 g/box | ||
31.71 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 240 | 118-1475 | 105 g/box | ||
37.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 118-1483 | 105 g/box | ||
37.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 118-1491 | 105 g/box |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium | Outer diameter Dimensions(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 9.6 | Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 | Blade length(mm) | 15 |
Number of blades(sheet) | 48 | Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. Grinding burn, a shortcoming of a elastic grindstone, is prevented, and it has high grindability and 5 to 6 times as long life as conventional products. |
Application | Useful in removing spatter from spot-welds in automobiles, home appliances etc., and especially in buffing metal. For use with ordinary metal. | Maximum operating rotation speed | 60.7m/s(3642m/min) | Tool Used | Disc grinder, air grinder. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften