Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-SD-25XM4X0.7P2 |
SUS-SD-25XM8X1P2 |
SUS-SD-25XM10X0.75P2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 45668 | ||
78.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 1 | 45686 | |
90.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 0.75 | 45696 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | Tap Type | Matrize |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Outer Diameter(mm) | 25 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften