Zebra-Band mit Antirutscheffekt, phosphoreszierend

Zebra-Band mit Antirutscheffekt, phosphoreszierend

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

60943-CK

Teilenummer
60943-CK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

83.74 €

5 9 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.7 Color Details Cream (Luminescent Color)
Adhesiveness 6N/10mm Tensile Strength 38.4N/10mm Trusco Code 399-1491
Mass(g) 780 Features High adhesive strength that can be applied to uneven surfaces. Application For both indoor and outdoor use.
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyvinyl chloride (lead not used) Adhesive Acrylic
Abrasive grain Mineral Particles 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Zebra-Band mit Antirutscheffekt, phosphoreszierend, die Teilenummer ist 60943-CK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 60943-CK.

Technischer Support