Selbstklebendes Bindeband, "Fushigi Tape SP"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPK18W-50

Teilenummer
SPK18W-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 18
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.04 Color Details White
Trusco Code 421-6351 Mass(g) 50 Features The tape bonds to itself alone without adhering to the bound object.
Application For bundling cables, pipes, etc. For bundling optical fibers. Specifications Can cut by hand Base Materials Polypropylene (OPP)
Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Selbstklebendes Bindeband, "Fushigi Tape SP", die Teilenummer ist SPK18W-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPK18W-50.

Technischer Support