Nicht klebendes Band, Breite 50 mm

Nicht klebendes Band, Breite 50 mm
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
NT-G
NT-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Color Details Trusco Code Amount Of Content

4.56 €

5 6 Arbeitstage SchwarzGray377-73241 Roll

4.56 €

10 6 Arbeitstage Weiße AusführungIvory377-73321 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Nicht klebendes Band Width(mm) 50 Length(m) 18
Thickness(mm) 0.15 Tensile Strength 54N/10mm Mass(g) 198
Features Non-stick tape for protecting piping. Application For protection of outdoor piping. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Vinyl Chloride (PVC) Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support