Fugen-Mohair-Abdichtung, für Anwendung im Freien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO6070-BK

Teilenummer
NO6070-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

10.47 €

4 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 6
Length(m) 2.5 Thickness(mm) 7 Details Type Airtight waterproof tape
Color Details Black Trusco Code 391-4313 Mass(g) 49
Features An abundance of fine, rich hair provides a good balance along uneven gaps without hindering the movement of the door. The superior durability means it can be used outdoors as well. Application Outdoor fixture cushioning material, sound-proofing, sound absorption and shock mitigation. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Polypropylene Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Fugen-Mohair-Abdichtung, für Anwendung im Freien, die Teilenummer ist NO6070-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO6070-BK.

Technischer Support