Band mit Antirutscheffekt, für Anwendung im Freien, Breite 25 mm

Band mit Antirutscheffekt, für Anwendung im Freien, Breite 25 mm
Anti-slip tape that can be used for smooth surfaces, uneven surfaces, etc.
[Features]
· Drying time after application is unnecessary and immediately shows its non-slip effects.
· Aluminum foil is used for the base material.
· It contours well on uneven surfaces and can be used around water thanks to its antibacterial/antifungal treatment.
· Can also be pasted on somewhat rough surfaces like striped steel plates.
· This product maintains its anti-slip effect even when it is splashed with water and oil and works well on uneven surfaces.
[Applications]
· Ideal for restaurant kitchens as well as areas slippery due to water or oil thanks to its antibacterial and antifungal treatment.
· For outdoor use. (for areas used while shod)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNS-25-GY

Teilenummer
TNS-25-GY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

10.74 €

5 7 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 25
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.8 Adhesiveness 20N/25mm
Tensile Strength 147N/25mm Color Details Gray Trusco Code 256-4599
Mass(g) 200 Features Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety. Application For outdoors (for areas used while shod). Places slippery with water or oil.
Specifications Cutting Requires Cutter Material/base Aluminum Foil Adhesive Acrylic
abrasive grain Silicon carbide, aluminum oxide Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band mit Antirutscheffekt, für Anwendung im Freien, Breite 25 mm, die Teilenummer ist TNS-25-GY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNS-25-GY.

Technischer Support