Kunststoffband, bleifrei, 10 Stück / Packung, Klebkraft 1,4 N / 10 mm【10 Stk. pro Packung】

Kunststoffband, bleifrei, 10 Stück / Packung, Klebkraft 1,4 N / 10 mm
  • Mengenrabatt
A tape that does not use lead (Pb), a hazardous heavy metal. (Lead free)
[Features]
· A lineup of 7 colors.
· Tape with excellent usability that complies with JIS standards. (JIS C 2336)
* Stickiness tends to occur at high temperatures.
[Applications]
· For electrical insulation process of up to 600 V in electrical wiring work.
· For binding of LAN cables and power cords of electrical appliances.
· For sorting long and loose articles.
· Binding, securing and identifying various items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TM1910GY-10P

Teilenummer
TM1910GY-10P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

12.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.2 Adhesiveness 1.4N/10mm
Tensile Strength 25N/10mm Color Details Gray Trusco Code 375-9491
Mass(g) 450 Features A tape which does not use lead (Pb), a hazardous heavy metal (lead free). Application For electrical insulation process of up to 600 V in electrical wiring work. For binding of LAN cables and power cords of electrical appliances. For sorting long and loose articles. Binding, securing and identifying various items.
Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) -5~80 Material/base Polyvinyl Chloride Resin
Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffband, bleifrei, 10 Stück / Packung, Klebkraft 1,4 N / 10 mm, die Teilenummer ist TM1910GY-10P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TM1910GY-10P.

Technischer Support