Super-Butylband Nr. 5938, doppelseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
593800-20-30X20
593800-20-50X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.01 €

1 5 Arbeitstage 30352-96815761 Roll

19.84 €

4 7 Arbeitstage 50351-90319601 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Length(m) 20
Thickness(mm) 0.5 Details Type Airtight waterproof tape Color Details Black
Adhesiveness 7.8 N/10 mm (against Stainless Steel) Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyethylene Net
Adhesive Butyl Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support