Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
951000-20-19X50 |
951000-20-25X50 |
951000-20-50X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.30 € | 4 | 9 Arbeitstage | 19 | 351-9201 | 180 | 1 Roll | ||
18.21 € | 60 | 12 Arbeitstage | 25 | 351-9210 | 237 | 1 Roll | ||
37.57 € | 2 | 6 Arbeitstage | 50 | 351-9228 | 474 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.17 | Details Type | Banding Tape | Color Details | White |
Adhesiveness | 4.7 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 320N/10mm | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Base Materials | Polyester Film + Polyester Threads | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften