Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.6951-45
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Width(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 1.3 | Color Details | Black |
Tensile Strength | 8N/25mm | Trusco Code | 424-9739 | Mass(g) | 520 |
Stretch | 1100% | Base Materials | EPDM Rubber Sheet | Adhesive | Butyl Rubber-Based |
Cutting Method | Cutter Required | Adhesive Strength (pine particleboard) [at 0°C](N/25mm) | 10 | Adhesive Strength (pine particleboard) [at 23°C](N/25mm) | 13 |
Adhesive Strength (pine particleboard) [at 40°C](N/25mm) | 6 | Release-Paper | Available | Peel adhesion (stainless steel plate) | 9N/25mm |
100% Modulus (longitudinal direction)(N/25mm) | 4 | 100% modulous after retaining for 5 minutes (Length direction)(N/25mm) | 1.3 | Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 0°C] | 32N/25mm |
Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 23°C] | 9N/25mm | Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 40°C] | 6N/25mm | Adhesive Strength (moisture-permeable and waterproof sheet) [at 0°C] | 22N/25mm |
Adhesive Strength (moisture-permeable and waterproof sheet) [at 23°C] | 12N/25mm | Adhesive Strength (moisture-permeable and waterproof sheet) [at 40°C] | 6N/25mm | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Hyperflash-Band Nr. 6951, luft- und wasserdicht, die Teilenummer ist NO.6951-45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.6951-45.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften