Korrosionsschutzband Nr. 55, Polyethylen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

55-50-BK

Teilenummer
55-50-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.57 €

1 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.4 Color Details Black
Adhesiveness 32N/10mm Tensile Strength 23.5N/10mm Trusco Code 361-5791
Mass(g) 200 Features Provides excellent watertightness thanks to its self-adhesive type thick autoadhesion layer. Application Corrosion prevention and protection of polyethylene lining connection. Corrosion prevention and protection of various pipelines. Corrosion prevention and protection of power cables and communication cables.
Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) 0–80 Base Materials Polyethylene-Based
Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Korrosionsschutzband Nr. 55, Polyethylen, die Teilenummer ist 55-50-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55-50-BK.

Technischer Support