Klebeband Nr. 31, Polyester-Träger, Isolierband

Klebeband Nr. 31, Polyester-Träger, Isolierband

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31B-75-252550

Teilenummer
31B-75-252550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.56 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 25
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.053 Color Details Clear
Adhesiveness 5.5N/19mm Tensile Strength 100N/19mm Winding Core Diameter 75
Base Material Thickness(mm) 0.025 Trusco Code 377-6905 Mass(g) 69
Stretch 100% Base Materials Polyester film Adhesive Acrylic
Cutting Method Cutter Required Breakdown Voltage(kV) 6.3 Electrolytic corrosion coefficient 1.00
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband Nr. 31, Polyester-Träger, Isolierband, die Teilenummer ist 31B-75-252550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31B-75-252550.

Technischer Support