Polyimid-Klebeband Nr. 360UL

Polyimid-Klebeband Nr. 360UL
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
360UL-251920
360UL-252520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

39.73 €

1 5 Arbeitstage 19377-6921371 Roll

52.27 €

10 12 Arbeitstage 25377-6930491 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 20
Thickness(mm) 0.06 Color Details Brown Adhesiveness 2.4N/10mm
Tensile Strength 76.3N/10mm Operating Temperature Range(°C) -60 to 180 Base Materials Polyimide film
Adhesive Silicone-base Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support