Klebeband Nr. 5, Isolierband, Acetat-Träger, enorm flexibel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5-1920

Teilenummer
5-1920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 19
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.23 Color Details Black
Adhesiveness 2.7N/10mm Tensile Strength 67.4N/10mm Trusco Code 377-7031
Mass(g) 74 Operating Temperature Range(°C) -10~105 Base Materials Acetate Cloth
Adhesive Acrylic Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband Nr. 5, Isolierband, Acetat-Träger, enorm flexibel, die Teilenummer ist 5-1920.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5-1920.

Technischer Support