Klebeband Nr. 188UL, Glasfasergewebe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
188UL-19
188UL-25
188UL-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

48.23 €

1 6 Arbeitstage 19377-68591301 Roll

64.01 €

1 6 Arbeitstage 25377-68671721 Roll

114.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

50377-68753441 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Length(m) 33
Thickness(mm) 0.18 Color Details White Adhesiveness 6.7N/19mm
Tensile Strength 600N/19mm Base Material Thickness(mm) 0.13 Operating Temperature Range(°C) -60 to 180
Stretch 5% Base Materials Glass Cloth Adhesive Silicone-base
Breakdown Voltage(kV) 3.5 Electrolytic corrosion coefficient 0.96 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support