Doppelseitiges Klebeband Nr. 501L, für das Laminieren von Urethanschaum

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

501L-50

Teilenummer
501L-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

42.84 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Color Details White
Adhesiveness 5N/10mm Trusco Code 377-6964 Mass(g) 763
Base Materials Non‐Woven Fabric Adhesive Acrylic Cutting Method Cutter Required
Release-Paper Available Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Klebeband Nr. 501L, für das Laminieren von Urethanschaum, die Teilenummer ist 501L-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 501L-50.

Technischer Support