Doppelseitiges Klebeband Nr. 5015, für viele Zwecke (leicht, stark klebend)

Doppelseitiges Klebeband Nr. 5015, für viele Zwecke (leicht, stark klebend)
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
5015-20
5015-25
5015-30
5015-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

3.77 €

1 5 Arbeitstage 20401-09731071 Roll

5.59 €

48 7 Arbeitstage 25401-09811341 Roll

6.92 €

10 6 Arbeitstage 30401-09901601 Roll

9.40 €

24 11 Arbeitstage 50401-10072661 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Length(m) 20
Thickness(mm) 0.12 Color Details White Adhesiveness 8N/10mm
Base Materials Non‐Woven Fabric Adhesive Acrylic Cutting Method Can cut by hand
Release-Paper Available Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support