Für den Einsatz im Außenbereich, z. B. als doppelseitiges Klebeband für Nice Pleat-, Sperrholz- und Blockwände

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NW-N50

Teilenummer
NW-N50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.29 €

10 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.43 Adhesiveness 6.4±1.5N/15mm
Color Details White Trusco Code 276-7104 Mass(g) 200
Features Bonds well to plastic, glass, metal, wood, and bumpy surfaces, and is strong against wind and rain. Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyethylene laminated spun rayon fabric
Adhesive Rubber-Based 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Für den Einsatz im Außenbereich, z. B. als doppelseitiges Klebeband für Nice Pleat-, Sperrholz- und Blockwände, die Teilenummer ist NW-N50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NW-N50.

Technischer Support