Doppelseitiges Band Nr. 800【4-20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
800H-10
800H-20
800H-40
800H-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code

67.26 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10418-89341 Box (20 Rolls)

67.26 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 20418-89691 Box (10 Rolls)

67.26 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 40418-89931 Box (5 Rolls)

67.26 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 50418-90011 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Length(m) 20
Thickness(mm) 0.15 Adhesiveness 6.66N/10mm Color Details White
Mass(g) 1200 Base Materials Non‐Woven Fabric Adhesive Acrylic
Cutting Method Cutter Required Holding Force(mm) 0.6(25×25) Shearing viscosity(N/c㎡) 70.00

Technischer Support