Dicht- und Abdeckband Nr. 2541 (für Glas) 【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2541H-24

Teilenummer
2541H-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.56 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Width(mm) 24
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.096 Adhesiveness 1.34N/10mm
Tensile Strength 33.2N/10mm Color Details Blue JAN Code 4987167050146
Trusco Code 444-4418 Mass(g) 200 Base Materials Japanese paper
Adhesive Acrylic Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 7
1 Pack (5 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Dicht- und Abdeckband Nr. 2541 (für Glas) , die Teilenummer ist 2541H-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2541H-24.

Technischer Support