Klebeband Duct Tape

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0115020GL

Teilenummer
0115020GL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

10.05 €

2 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.18 Details Type Duct Tape
Adhesiveness 30N/25mm Tensile Strength 332±49N/50mm Color Details Gray
Trusco Code 329-6105 Mass(g) 190 Features With special flat yarn as the base material, the product is flexible, easy-to-handle, and universal type.
Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) -10 – 80 Base Materials Special Polyethylene Cloth
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband Duct Tape, die Teilenummer ist 0115020GL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0115020GL.

Technischer Support