Teilenummer
|
---|
HF-110-A |
HF-111-A |
HF-112-A |
HF-113-A |
HF-114-A |
HF-116-A |
HF-117-A |
HF-118-A |
HF-533-C |
HF-536-C |
HF-537-C |
HF-538-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Length (m) | Color Details | Trusco Code | Mass (g/package) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Transparenz | 10 | Clear | 366-4635 | 500 | 1 Pack (10 pcs) | ||
14.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grün | 10 | Green | 366-4643 | 500 | 1 Pack (10 pcs) | ||
14.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Gelb | 10 | Yellow | 366-4651 | 500 | 1 Pack (10 pcs) | ||
14.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Blaue Ausführung | 10 | Blue | 366-4660 | 500 | 1 Pack (10 pcs) | ||
14.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rote Ausführung | 10 | Red | 366-4678 | 500 | 1 Pack (10 pcs) | ||
14.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiße Ausführung | 10 | White | 366-4686 | 500 | 1 Pack (10 pcs) | ||
14.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Schwarz | 10 | Black | 366-4694 | 500 | 1 Pack (10 pcs) | ||
14.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Schwarz | 10 | Gray | 366-4708 | 500 | 1 Pack (10 pcs) | ||
27.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Blaue Ausführung | 20 | Blue | 366-4741 | 950 | 1 Pack (10 pcs) | ||
27.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Weiße Ausführung | 20 | White | 366-4767 | 950 | 1 Pack (10 pcs) | ||
27.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Schwarz | 20 | Black | 366-4775 | 950 | 1 Pack (10 pcs) | ||
27.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Schwarz | 20 | Gray | 366-4783 | 950 | 1 Pack (10 pcs) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Width(mm) | 19 | Thickness(mm) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 2.21N/10mm | Tensile Strength | 29.1N/10mm | Features | Powerful adhesion that can glue to metal, wood, glass, cloth and most other surfaces. |
Application | Insulation of joint sections and tips of wires and cables. For binding and sorting wiring panel and wire harnesses by color. Identification display of jig, etc. | Specifications | Can cut by hand | Specification 2 | Unleaded Type (Lead Free) |
Operating Temperature Range | -20~60℃ | Base Materials | Soft Polyvinyl Chloride Film | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Pack (10 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Length(m)
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften