Band, luft- und wasserdicht, doppelseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WF420A50

Teilenummer
WF420A50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

16.28 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.26 Color Details Black
Adhesiveness 13N/10mm Trusco Code 376-2831 Mass(g) 400
Features Acrylic adhesive is used for excellent initialization and low temperature adhesion. Excellent durability and climate resistance. Application Combination of light transmitting sheet and airtight sheet. Joint sealant for 2 x 4 panels / insulation. Waterproofing sealant for around windows. Waterproofing sealant for girders. Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band, luft- und wasserdicht, doppelseitig, die Teilenummer ist WF420A50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WF420A50.

Technischer Support