Doppelseitiges Band BOND SS, kraftvoll

Doppelseitiges Band BOND SS, kraftvoll

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WF-102-W

Teilenummer
WF-102-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

31.34 €

4 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.75 Color Details White
Adhesiveness 22.7N/10mm Trusco Code 103-7641 Mass(g) 120
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyethylene (PE) Foam Adhesive Acrylic
Operating Temperature Range(°C) -20 – 80 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band BOND SS, kraftvoll, die Teilenummer ist WF-102-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WF-102-W.

Technischer Support