Silikonband (für Silikon-beschichtete Oberflächen) 【7 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR100JAN-18

Teilenummer
SR100JAN-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

22.35 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Pack (7 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gelb Width(mm) 18
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.08 Details Type Masking tape
Color Details Yellow Adhesiveness 2.51N/10mm Tensile Strength 31.8N/15mm
Trusco Code 336-0113 Mass(g/package) 210 Base Materials Japanese paper
Adhesive Silicone-base Specifications Can cut by hand Features The silicone-based adhesive seals well to surfaces even if they have been treated with water repellent (silicone processing, etc.).
Amount Of Content 1 Pack (7 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Silikonband (für Silikon-beschichtete Oberflächen) , die Teilenummer ist SR100JAN-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR100JAN-18.

Technischer Support