Dicht- und Abdeckband (Gebäude) 【5 Stk. pro Packung】

Dicht- und Abdeckband (Gebäude)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3303HGJAN-24

Teilenummer
3303HGJAN-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.39 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Width(mm) 24
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.12 Details Type Masking tape
Color Details Blue Adhesiveness 1.72N/10mm Tensile Strength 47.1N/15mm
Trusco Code 330-1486 Mass(g/package) 210 Base Materials Japanese paper
Adhesive Rubber-Based Specifications Can cut by hand Features This type is has a sturdy base material and does not have a lot of paper scraps. Its clean finish makes it difficult for tape to peel itself off even on the folds and fall joints of corners.
Amount Of Content 1 Pack (5 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Dicht- und Abdeckband (Gebäude) , die Teilenummer ist 3303HGJAN-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3303HGJAN-24.

Technischer Support