Korrosionsschutzband, selbstklebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-450LB0.450-10

Teilenummer
K-450LB0.450-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.24 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.4 Color Details Light blue
Adhesiveness 34 N or more /25 mm Tensile Strength 62N/25mm Trusco Code 325-1578
Mass(g) 200 Features With a self-fusing adhesive layer wound up with an intermediate layer, it's completely integrated, and it exhibits excellent corrosion resistance. It has excellent electrical properties, so it's suitable for electrocorrosion prevention. It doesn't contain a solvent, and there is no need to worry about degradation. Application Tap Water Pipe Construction. Sewer Pipe Construction.
Specifications Cutting Requires Cutter Heat Resistant Temperature(°C) 70 Operating Temperature Range(°C) 0–80
Base Materials Polyethylene Lamination/Cloth Adhesive Butyl Rubber-Based (self-bonding, no added sulfur) 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Korrosionsschutzband, selbstklebend, die Teilenummer ist K-450LB0.450-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-450LB0.450-10.

Technischer Support