Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
418-BK-50X20 |
418-TM-50X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Color Details | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08 € | 4 | 6 Arbeitstage | Schwarz | Black | 419-6295 | 1 Roll | ||
7.92 € | 30 | 11 Arbeitstage | Transparenz | Transparency | 419-6309 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Width(mm) | 50 | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.2 | Adhesiveness | 25N/20mm | Mass(g) | 200 |
Base Material | Polyethylene cloth | Adhesive Agent Material | Acrylic | Cutting Method | Can cut by hand |
Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften