Klebeband Nr. 831S, aus Kupferfolie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
831S-10X20
831S-15X20
831S-20X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

8.95 €

5 5 Arbeitstage 10430-6775107.01 Roll

13.41 €

5 5 Arbeitstage 15430-6783160.51 Roll

17.90 €

4 6 Arbeitstage 20430-6791215.01 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 20
Thickness(mm) 0.07 Adhesiveness 9.81N/25mm Tensile Strength 245.2N/25mm
Color Details Reddish brown Base Material Hard Copper Foil Adhesive Agent Material Acrylic
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support