Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
631S-TM-25X30 |
631S-Y-25X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Color Details | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Transparenz | Transparency | 430-6619 | 1 Roll | ||
4.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gelb | Yellow | 430-6627 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Width(mm) | 19 | Length(m) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.05 | Adhesiveness | 12.26N/25mm | Tensile Strength | 95.6N/25mm |
Mass(g) | 44.5 | Base Material | Polyester film | Adhesive Agent Material | Acrylic |
Cutting Method | Cutting Requires Cutter | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften