Teilenummer
|
---|
TTXS-9S |
TTXS-15 |
TTXS-20 |
TTXS-25 |
TTXS-30 |
TTXS-40 |
TTXS-50 |
TTXS-60 |
TTXS-80 |
TTXS-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Set Content (mm) | Set Content (piece) | Mass (g/Set) | Trusco Code | Mass (g) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | Produktsatz | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 265 | 301-9004 | - | Holder | ||
4.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | Einzelstück | 50 | 6 | - | - | - | 304-2693 | 0.8 | - | ||
5.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | Einzelstück | 56 | 6.5 | - | - | - | 304-2707 | 1.7 | - | ||
5.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | Einzelstück | 63 | 8 | - | - | - | 304-2715 | 3 | - | ||
5.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | Einzelstück | 71 | 10 | - | - | - | 304-2723 | 5 | - | ||
7.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Einzelstück | 80 | 12 | - | - | - | 304-2731 | 10 | - | ||
7.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | Einzelstück | 90 | 14 | - | - | - | 304-2740 | 18 | - | ||
8.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Einzelstück | 100 | 18 | - | - | - | 304-2758 | 30 | - | ||
13.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | Einzelstück | 112 | 23 | - | - | - | 304-2766 | 62 | - | ||
19.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | 125 | 27.5 | - | - | - | 304-2774 | 105 | - |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Features | Both ends are bent toward opposite side and opposite corner, and it is possible to use at swing angle 30°. It is useful for working in a small place where the space for rotating a hex wrench cannot be secured adequately. |
---|---|---|---|---|---|
Material | General chrome vanadium steel | Hardness | HRC53~57 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Set Content(mm)
Set Content(piece)
Mass(g/Set)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften