Teilenummer
|
---|
THP-6B |
THP-8B |
THP-10B |
THP-12B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 252 | 160 | 411-4892 | 420g | |
36.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 273 | 180 | 411-4922 | 500g | |
44.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 296 | 200 | 411-4710 | 810g | |
62.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 316 | 220 | 411-4736 | 800g |
Loading...
Type | Ausführung T | Tip Type | Kugelkopf | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Features | Ideal for deep areas. Strong clamping is possible. Has a fast turning mechanism and can increase work efficiency. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Overall Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften