T-förmiger Hohlschlüssel (leistungsstarke Ausführung), Standard, Schnell-Drehmechanismus enthalten

T-förmiger Hohlschlüssel (leistungsstarke Ausführung), Standard, Schnell-Drehmechanismus enthalten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for deep places.
· Powerful fastening is possible.
· With a mechanism for rapid turning.
· Strength is outstanding.
[Applications]
· For tightening and loosening of hex socket bolts and set screws during work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THP-8S

Teilenummer
THP-8S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ausführung T Tip Type Standardausführung Width across flat dimension(mm) 8
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall length (L dimension)(mm) 273 Overall Width(mm) 180
Trusco Code 411-4931 Mass(g) 510g Features Ideal for deep areas. Strong clamping is possible. Has a fast turning mechanism.

Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Hohlschlüssel (leistungsstarke Ausführung), Standard, Schnell-Drehmechanismus enthalten, die Teilenummer ist THP-8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THP-8S.

Technischer Support